Sonda saliente p/ interr. crepusculares EE003
EAN
3250612250035
Quantidade
1 Uni.
Grupo
41
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãosaliente
Dimensões
-
Profundidade produto instalado37 mm
-
Altura produto instalado32 mm
-
Comprimento89 mm
-
Largura produto instalado48 mm
Alimentação
-
Tensão de alimentação230V +/- 10%
Materiais, acabamento, cores
-
Cor RALRAL 7035 - Cinzento claro
Gestão de iluminação
-
Intervalo de medida de luminosidade5 / 2000 Lux
Instalação, montagem
-
Tipo de montagemSaliente
Ligação
-
Seção transversal do condutor0.75…4 mm²
-
Seção transversal do condutor (flexível)0.75…4 mm²
Equipamento
-
Tipo de sondaSensor de luz
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-30…60 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte-30…60 °C
Identificação
-
Série de design principalKNX