The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • EE002
    EAN
    3250612250028
    Quantidade
    1 Uni.

    Sonda encastrar p/ interr. crepusculares EE002

    Este produto foi descontinuado e já não está disponível / Este produto foi descontinuado

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Sonda encastrar p/ interr. crepusculares

    EE002

    • Características técnicas
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -30 - 60 °C
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Encas­trar
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Insta­lação de embutir
    Dimen­sões
    • Distância máxima da ligação entre recetor e emissor
      50 m
    • Altura
      40 mm
    • Largura
      40 mm
    • Profun­di­dade
      90 mm
    Alimen­tação
    • Tensão de alimen­tação
      230 V
    Equi­pa­mento
    • Tipo de sonda
      Sensor de ilumi­nação
    Ilumi­nação
    • Alcance de medição de brilho
      5 - 2000 lx
    Segu­rança
    • Índice de proteção IP
      IP54

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem EE002 | Hager Portugal

      Descarregar imagem EE002

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto EE002 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto EE002

      Sonda encastrar p/ interr. crepusculares

      PDF
    • Ficha de dados do produto

      Imagem UK_MD_TDS_LightSensitiveSwitch | Hager Portugal

      UK_MD_TDS_LightSensitiveSwitch

      Ficha de dados do produto en-GB 2024-03-22

      PDF
      166,33 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A