Central medida 1F 3x80A 4M S0 ECP180T
EAN
3250612230402
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
381,68 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Este produto está descontinuado. Para saber a sua disponibilidade, prazo de entrega e preço, contacte o seu distribuidor.
Características técnicas
Arquitetura
-
N.º de polos3x 1P+N
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal80 A
-
Corrente máxima do circuito de medição80 A
Capacidade
-
Número de módulos4
Conectividade
-
Tipo de ligaçõesLigação direta
Dimensões
-
Altura92 mm
-
Largura72 mm
-
Profundidade60 mm
Principais atributos elétricos
-
Tipo de emissor de impulsosElétrico
Compatibilidade
-
Adequado paraConsumo/produção
Ligações
-
Secção transversal da entrada de medição33 - 33 mm²
-
Secção transversal da saída de medição33 - 33 mm²
Instalação / montagem
-
Binário de aperto nominal2 - 2 Nm
Características mecânicas
-
Binário de aperto nominal de terminal digital0,50 - 0,50 Nm
Tipo de medição
-
Tipo de mediçãoMedição direta
-
Tipo de aparelho de mediçãoEletrónico
-
Gama da medição da corrente0,25 - 80,0 A
-
Intervalo de medição da tensão F-N92 - 276 V
-
Gama de medição de frequências45 - 65 Hz
Power supply
-
Número de fases da alimentação1
Funções
-
Classe de precisãoB
-
Tipo de tarifaT1...T2 (230 V CA)/-
-
CalibradoSim
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-25 - 55 °C
-
Temperatura de armazenamento/transporte-25 - 70 °C
Potência
-
Consumo de energia VA2 VA
-
Potência total dissipada em IN1 W
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação International 2019-10-17
PDF1,28 MBManual de instalação es-ES, fr-FR, pt-PT 2019-10-17
PDF1,29 MB -
Brochura
Brochura pt-PT 2016-01-18
PDF24,59 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2020-01-01
PDF110,84 kB
Mais transferências