Cont. energia trif. p/ TI M-BUS + MID EC379M
EAN
3250612233793
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Arquitetura
-
ComunicaçãoM-BUS
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal3000 A
-
Corrente máxima do circuito de medição3000 A
Capacidade
-
Número de módulos4
Dimensões
-
Altura90 mm
-
Largura72 mm
Equipamento
-
Tipo de emissor de impulsosElétrico
Compatibilidade
-
Adequado paraConsumo/produção
Instalação / montagem
-
MontagemCalha DIN
Tipo de medição
-
Tipo de mediçãoTransformador de intensidade
-
Tipo de aparelho de mediçãoEletrónico
-
Gama de medição de frequências50 - 50 Hz
Power supply
-
Número de fases da alimentação4
Funções
-
Tipo de tarifaTarifa única
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10 - 55 °C
-
Temperatura de armazenamento/transporte-25 - 70 °C
Potência
-
Consumo de energia VA10 VA
-
Potência total dissipada em IN2 W
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto EC379M
Cont. energia trif. p/ TI M-BUS + MID
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, de-DE 2014-11-28
PDF1,32 MB
Manual de instalação en-GB, fr-FR 2014-11-28
PDF1,32 MB
Manual de instalação pl-PL, pt-PT 2014-11-28
PDF1,34 MB -
Acessório do produto
Acessório do produto International 2020-01-01
XLS139,00 kB
Mais transferências