The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Cont. energia trif. p/ TI M-BUS
EC378
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
-
-
Tipo de tarifa
Multi-tarifa
-
Nº de posições do comutador
1
-
Tipo de tensão de alimentação
AC
-
Frequência de funcionamento
50/60 Hz
-
Intensidade nominal
6000 A
-
I máx do circuito de medida
6000 A
-
Altura produto instalado
90 mm
-
Largura produto instalado
72 mm
-
-
Potência total dissipada em IN
2 W
-
Tipo de emissor de impulso
electrico
-
Gama de medida da frequência
50 a 60 Hz
-
Contador de energia reactiva
Energia Activa e Reactiva
-
Intervalo de medida da tensão
230 a 400 V
-
Tipo de aparelho de medida
Electrónica
-
Princípio de medição
Medição directa
-
Número de fases para alimentação de energia
4 fases
-
Secção de ligação em cabo flexível
1 / 6mm²
-
Secção de ligação em cabo rígido
1,5 / 10mm²
-
Tipo de ligação ao Bus
M-Bus
-
-
Nº de fasses acessíveis
3
-
Número total de posições
7
-
-
Tipo de relógio termóstato
Digital
-
Tipo de tarifa do contador de energia
Externa
-
-
-
Certificado
Directiva de instrumentos de medição
-
Índice de protecção IP
IP20
-
Temperatura de funcionamento
-10…55 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte
-25…70 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA