Cont. energia trif. p/ TI MODBUS EC376
Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Arquitetura
-
ComunicaçãoMODBUS
-
N.º de polos3P+N
Corrente elétrica
-
Corrente nominal6000 A
-
Corrente máxima do circuito de medição6000 A
Capacidade
-
Número de módulos4
Dimensões
-
Altura90 mm
-
Largura72 mm
Equipamento
-
Tipo de emissor de impulsosElétrico
Compatibilidade
-
Adequado paraCompra
Conexão
-
Tipo de conetorRS485
Instalação, montagem
-
MontagemCalha DIN
Medição
-
Tipo de mediçãoMedição direta
-
Tipo de aparelho de mediçãoEletrónico
-
Gama de medição de frequências50 - 60 Hz
Alimentação
-
Número de fases da alimentação4
Funções
-
Tipo de tarifaMultitarefa
Segurança
-
Índice de proteção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10 - 55 °C
-
Temperatura de armazenamento/transporte-25 - 70 °C
Potência
-
Consumo de energia VA10 VA
-
Potência total dissipada em IN2 W
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto EC376
Cont. energia trif. p/ TI MODBUS
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, fr-FR 2014-11-28
PDF1,34 MB
Manual de instalação pl-PL, pt-PT 2014-11-28
PDF1,33 MB -
Acessório do produto
Acessório do produto International 2020-01-01
XLS344,00 kB
Mais transferências