Cont. energia trif. dir. 100A M-BUS EC368
EAN
3250612233687
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Arquitetura
-
ComunicaçãoM-BUS
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal100 A
-
Corrente máxima do circuito de medição100 A
Capacidade
-
Número de módulos7
Conectividade
-
Tipo de ligaçõesLigação direta
Dimensões
-
Altura90 mm
-
Largura122,50 mm
Equipamento
-
Tipo de emissor de impulsosElétrico
Compatibilidade
-
Adequado paraCompra
Instalação / montagem
-
MontagemCalha DIN
Tipo de medição
-
Tipo de mediçãoMedição direta
-
Tipo de aparelho de mediçãoEletrónico
-
Gama de medição de frequências50 - 60 Hz
Power supply
-
Número de fases da alimentação4
Funções
-
Classe de precisãoB
-
Tipo de tarifaMultitarefa
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10 - 55 °C
-
Temperatura de armazenamento/transporte-25 - 70 °C
Potência
-
Consumo de energia VA10 VA
-
Potência total dissipada em IN2 W
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto EC368
Cont. energia trif. dir. 100A M-BUS
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, fr-FR 2014-11-28
PDF878,73 kB
Manual de instalação pl-PL, pt-PT 2014-11-28
PDF881,07 kB -
Acessório do produto
Acessório do produto International 2020-01-01
XLS139,00 kB
Mais transferências