The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Cont. energia trif. dir. 100A MODBUS+MID
EC367M
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
-
-
Tipo de tarifa
One-tarifário
-
Tipo de tensão de alimentação
AC
-
Frequência de funcionamento
50 Hz
-
Corrente mínima de funcionamento
80 mA
-
Intensidade nominal
100 A
-
I máx do circuito de medida
100 A
-
-
Potência total dissipada em IN
2 W
-
Tipo de emissor de impulso
electrico
-
Gama de medida da frequência
50 Hz
-
Contador de energia reactiva
Energia Activa e Reactiva
-
Intervalo de medida da tensão
230 a 400 V
-
Tipo de aparelho de medida
Electrónica
-
Princípio de medição
Transformador de medida
-
Número de fases para alimentação de energia
4 fases
-
Tipo de ligação ao Bus
RS-485
-
-
Nº de fasses acessíveis
3
-
Número total de posições
7
-
-
Tipo de relógio termóstato
Digital
-
Tipo de tarifa do contador de energia
Externa
-
-
-
-
-
Certificado
Directiva de instrumentos de medição
-
Índice de protecção IP
IP20
-
Temperatura de funcionamento
-10…55 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte
-25…70 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA