Cont. energia trif. directo 100A 2T EC362
EAN
3250612239993
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Arquitetura
-
N.º de polos3P+N
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal100 A
-
Corrente máxima do circuito de medição100 A
Capacidade
-
Número de módulos7
Conectividade
-
Tipo de ligaçõesLigação direta
Dimensões
-
Altura90 mm
Equipamento
-
Tipo de emissor de impulsosElétrico
Compatibilidade
-
Adequado paraCompra
Instalação / montagem
-
MontagemCalha DIN
Tipo de medição
-
Tipo de mediçãoMedição direta
-
Tipo de aparelho de mediçãoEletrónico
-
Gama de medição de frequências50 - 60 Hz
Power supply
-
Número de fases da alimentação4
Funções
-
Classe de precisãoB
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10 - 55 °C
-
Temperatura de armazenamento/transporte-25 - 70 °C
Potência
-
Consumo de energia VA7,50 VA
-
Potência total dissipada em IN1,80 W
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto EC362
Cont. energia trif. directo 100A 2T
PDF -
Manual de instalação
Compteur energie triphase entree directe 100A EC360, E
Manual de instalação en-GB, es-ES, fi-FI, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF801,96 kB -
Ficha de dados do produto
UK_MD_TDS_KwHMeters
Ficha de dados do produto en-GB 2024-03-22
PDF47,29 kB
Mais transferências