The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Cont. energia mono. directo 63A MID
EC154M
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
-
-
Modo de fixação
Calha DIN
-
Nº de posições do comutador
1
-
Tensão alternada estipulada de utilização
195 / 230 / 265 V
-
Frequência de funcionamento
50/60 Hz
-
Tensão estipulada de isolamento
6 kV
-
Corrente de funcionamento
0.04 / 63 A
-
-
I máx do circuito de medida
63 A
-
Altura produto instalado
90 mm
-
Largura produto instalado
52.5 mm
-
Potência consumida
1.3 VA
-
Potência total dissipada em IN
0.2 W
-
-
Tipo de emissor de impulso
electrico
-
Contador de energia reactiva
Energia Activa e Reactiva
-
Intervalo de medida da tensão
230 V
-
Tipo de aparelho de medida
Electrónica
-
Princípio de medição
Medição directa
-
Número de fases para alimentação de energia
uma fase
-
Secção de ligação em cabo flexível
1 / 16mm²
-
Tipo de ligação ao Bus
outro
-
Número total de posições
7
-
-
Tipo de tarifa do contador de energia
Externa
-
-
Duração do impulso
100 ms
-
Intervalo entre 2 impulsos
100 ms
-
-
Certificado
Directiva de instrumentos de medição
-
Índice de protecção IP
IP20
-
Temperatura de funcionamento
-10…55 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte
-20…70 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA