Contador de horas analógico EC100
EAN
3250612231003
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
80,09 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos2
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10 - 45 °C
-
Temperatura de armazenamento/transporte-20 - 60 °C
Conectividade
-
Tipo de ligaçõesTerminal de parafuso
Ligações
-
Secção transversal de condutor flexível1 - 6 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido1.5 - 10 mm²
Dimensões
-
Altura90 mm
-
Largura35 mm
-
Profundidade60 mm
Power supply
-
Tensão de alimentação230 V +/- 15%
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Instalação / montagem
-
MontagemCalha DIN
Equipamento
-
Número de canais6
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.