Cont. energia mono. directo 32A 1M EC050
Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Arquitetura
-
N.º de polos1P+N
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN32 A
-
Corrente máxima do circuito de medição32 A
Capacidade
-
Número de módulos1
Conetividade
-
Tipo de ligaçãoLigação direta
Equipamento
-
Tipo de emissor de impulsosÓtico
Compatibilidade
-
Adequado paraCompra
Instalação, montagem
-
MontagemCalha DIN
Medição
-
Tipo de mediçãoMedição direta
-
Tipo de aparelho de mediçãoEletrónico
-
Gama de medição de frequências50 - 60 Hz
Alimentação
-
Número de fases da alimentação1
Funções
-
Classe de precisãoB
-
Tipo de tarifaTarifa única
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10 - 45 °C
-
Temperatura de armazenamento/transporte-25 - 70 °C
Potência
-
Consumo de energia (VA)6,70 VA
-
Perda de potência na entrada IN6,70 W
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto EC050
Cont. energia mono. directo 32A 1M
PDF
Mais transferências