The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Calhas Técnicas
    • Colunas e mini-­co­lu­nas.
    • Colunas em alumínio
    • DAS803400ELN
    EAN
    4012740903073
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    11
    • Colunas em alumínio

    Col. DA200 simples ap.univ. - 3,4 a 3,7m DAS803400ELN

    Preço
    484,33 €
    / Uni. *
    484,33 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Col. DA200 simples ap.univ. - 3,4 a 3,7m

    DAS803400ELN

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Profun­di­dade
      65 mm
    • Largura
      98 mm
    • Altura de insta­lação
      3,4 - 3,7 m
    • Ajuste de altura
      300 mm
    • Secção trans­versal inte­rior
      5400 - 5400 mm²
    • Forma da coluna
      Retan­gular
    • Largura da tampa
      80 mm
    Tampa, porta
    • Número de tampas montá­veis
      1
    Equi­pa­mento
    • Ajus­tável
      Sim
    • É portátil
      Não
    Cabo
    • Posição de entrada do cabo
      Parte supe­rior
    Insta­la­ção, montagem
    • Possi­bi­li­dade de montagem no teto
      Sim
    • Adap­tado para montagem no solo
      Sim
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Alumínio
    • Trata­mento
      Anodi­zado
    • Cor
      Alumínio
    Confi­gu­ração
    • Número de lados para insta­lação
      Lado único

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Non-equipped service poles with pressure fixation - Series DAS45 & DAS80 & DBS45 (english)
    PDF
    392,46 kB
    REACH declaration DAS803400ELN
    PDF
    Relatório de RoHS DAS803400ELN
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem DAS803400ELN | Hager Portugal

      Descarregar imagem DAS803400ELN

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto DAS803400ELN | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto DAS803400ELN

      Col. DA200 simples ap.univ. - 3,4 a 3,7m

      PDF
    • Manual de instruções

      Imagem Manual de instruções International 2020-01-01 | Hager Portugal

      Manual de instruções International 2020-01-01

      PDF
      1,72 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07

      PDF
      298,62 kB
      Imagem EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager Portugal

      EC declaration of conformity DA_DB_DE

      Declaração de conformidade International 2017-11-20

      PDF
      133,23 kB
    Mais transferências

    Peças de substituição

    Ver mais

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      DAF2452000ELN - Coluna DA200 dupla móvel ap.45mm
      DAF2452000ELN
      Coluna DA200 dupla móvel ap.45mm
      Preço
      387,44 €
      / Uni. *
      387,44 €
      / Uni. *
    • 2
      DAS2803400ELN - Col. DA200 dupla ap.univ. - 3,4 a 3,7m
      DAS2803400ELN
      Col. DA200 dupla ap.univ. - 3, 4 a 3, 7m
      Preço
      604,05 €
      / Uni. *
      604,05 €
      / Uni. *
    • 3
      DAF802000ELN - Coluna DA200 simples móvel ap.univ.
      DAF802000ELN
      Coluna DA200 simples móvel ap.univ.
      Preço
      359,38 €
      / Uni. *
      359,38 €
      / Uni. *
    • 4
      DAS2803100ELN - Col. DA200 dupla ap.univ. - 3,1 a 3,4m
      DAS2803100ELN
      Col. DA200 dupla ap.univ. - 3, 1 a 3, 4m
      Preço
      591,55 €
      / Uni. *
      591,55 €
      / Uni. *
    • 5
      DAS2453300ELN - Col. DA200 dupla ap.45mm - 3,3 a 3,6m
      DAS2453300ELN
      Col. DA200 dupla ap.45mm - 3, 3 a 3, 6m
      Preço
      532,57 €
      / Uni. *
      532,57 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A