Mini-coluna DA200 simples ap.univ. DAP80650ELN

EAN
4012740907750
Quantidade
1 Uni.
Grupo
11
145,88 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • Módulos
    Lado único
Compatibilidade
  • Formato aparelhagens compatíveis
    Montagem fontal ecoline
Dimensões
  • Profundidade
    65 mm
  • Altura de instalação
    650 mm
  • Comprimento
    650 mm
  • Forma da coluna
    retângulo
  • Largura
    98 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Alumínio
  • Grupo material
    alumínio
  • Tipo de tratamento da superficie
    Anodizado
Instalação, montagem
  • Tipo de montagem
    perfuração inferior
Cabo
  • Secção Interna / Usual
    5400 mm²
Equipamento
  • Nº de separadores fixos
    1
Padrões
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA