The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Calhas Técnicas
    • Colunas e mini-­co­lu­nas.
    • Colunas em alumínio
    • DAFF20009011
    EAN
    4012740838139
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    11
    • Colunas em alumínio

    Base p/ coluna DA200 simples móvel DAFF20009011

    Preço
    175,32 €
    / Uni. *
    175,32 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Base p/ coluna DA200 simples móvel

    DAFF20009011

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Largura
      154 mm
    • Profun­di­dade
      154 mm
    • Altura
      26 mm
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Aço
    • Trata­mento
      Enver­ni­zado
    • Cor
      Preto grafite
    • Código RAL
      9011

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration DAFF20009011
    PDF
    Relatório de RoHS DAFF20009011
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem DAFF20009011 | Hager Portugal

      Descarregar imagem DAFF20009011

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto DAFF20009011 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto DAFF20009011

      Base p/ coluna DA200 simples móvel

      PDF
    • Manual de instruções

      Imagem Manual de instruções International 2020-01-01 | Hager Portugal

      Manual de instruções International 2020-01-01

      PDF
      1,05 MB
    • Manual de instalação

      Imagem notice socle pour colonne | Hager Portugal

      notice socle pour colonne

      Manual de instalação International 2020-01-01

      PDF
      141,21 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager Portugal

      EC declaration of conformity DA_DB_DE

      Declaração de conformidade International 2017-11-20

      PDF
      133,23 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      DAS2453300ELN - Col. DA200 dupla ap.45mm - 3,3 a 3,6m
      DAS2453300ELN
      Col. DA200 dupla ap.45mm - 3, 3 a 3, 6m
      Preço
      532,57 €
      / Uni. *
      532,57 €
      / Uni. *
    • 2
      DAF802000ELN - Coluna DA200 simples móvel ap.univ.
      DAF802000ELN
      Coluna DA200 simples móvel ap.univ.
      Preço
      359,38 €
      / Uni. *
      359,38 €
      / Uni. *
    • 3
      DAF2452000ELN - Coluna DA200 dupla móvel ap.45mm
      DAF2452000ELN
      Coluna DA200 dupla móvel ap.45mm
      Preço
      387,44 €
      / Uni. *
      387,44 €
      / Uni. *
    • 4
      DAS2803400ELN - Col. DA200 dupla ap.univ. - 3,4 a 3,7m
      DAS2803400ELN
      Col. DA200 dupla ap.univ. - 3, 4 a 3, 7m
      Preço
      604,05 €
      / Uni. *
      604,05 €
      / Uni. *
    • 5
      DAS2453000ELN - Col. DA200 dupla ap.45mm - 3,0 a 3,3m
      DAS2453000ELN
      Col. DA200 dupla ap.45mm - 3, 0 a 3, 3m
      Preço
      507,53 €
      / Uni. *
      507,53 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A