Coluna DA200 simples móvel ap.univ. DAF802000ELN

EAN
4012740902519
Quantidade
1 Uni.
Grupo
11
332,27 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • Módulos
    Lado único
Compatibilidade
  • Formato aparelhagens compatíveis
    Montagem fontal ecoline
Dimensões
  • Profundidade
    65 mm
  • Altura de instalação
    2000 mm
  • Forma da coluna
    retângulo
  • Largura
    98 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Alumínio
  • Grupo material
    alumínio
  • Tipo de tratamento da superficie
    Anodizado
Instalação, montagem
  • Tipo de montagem
    Stand
Cabo
  • Secção Interna / Usual
    5400 mm²
Equipamento
  • Nº de separadores fixos
    1
Padrões
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA