Contacto magnético NF universal D8931

EAN
3599435004808
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
24,65 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Dimensões (LLxllxaa)
    54 x 22 x 9 mm
  • Espaço máximo contacto-magnético
    5 mm
Equipamento
  • Tipo de ciclo de detecção
    NF
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Software
  • Aplicação
    Para todas as janelas

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA