The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • CZ009
    EAN
    3250611860099
    Quantidade
    1 Uni.

    Cont. aux. p/int. dif. 125A 1NA/NF + 1NA CZ009

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Cont. aux. p/int. dif. 125A 1NA/NF + 1NA

    CZ009

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de liga­ções
      Terminal de para­fuso
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      0,50
    Conexão
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      2.5 mm²
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      2.5 mm²
    Frequência
    • Frequência
      50 - 50 Hz
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -25 - 40 °C
    • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
      -25 - 40 °C
    Endu­rância
    • N.º de mano­bras mecâ­nicas
      5000
    Potência
    • Potência total dissi­pada em IN
      0,20 W
    Dimen­sões
    • Altura
      85 mm
    • Largura
      9 mm
    • Profun­di­dade
      68 mm
    Equi­pa­mento
    • Número de contactos INV
      1
    • Número de contactos NF
      1

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration CZ009
    PDF
    Relatório de RoHS CZ009
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem CZ009 | Hager Portugal

      Descarregar imagem CZ009

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto CZ009 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto CZ009

      Cont. aux. p/int. dif. 125A 1NA/NF + 1NA

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Notice Contact auxiliaire ID 125 A | Hager Portugal

      Notice Contact auxiliaire ID 125 A

      Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE 2020-01-01

      PDF
      481,28 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A