The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Inter. dif. 4P 100A sel. 300mA tipo AC
CP485F
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
-
Posição do neutro
Esquerda
-
-
Modo de fixação
Calha DIN
-
Frequência de funcionamento
50 Hz
-
Sensibilidade diferencial
300 mA
-
Intensidade nominal
100 A
-
Resistência às ondas de choque
5 kA
-
Poder de fecho e de corte
1.5 kA
-
Corriente condicional de curtocircuito atribuída Inc de acordo com EN 61008-1
6 kA
-
Corrente nominal a -25°C
100 A
-
Corrente nominal a -20°C
100 A
-
Corrente nominal a -15°C
100 A
-
Corrente nominal a -10°C
100 A
-
Corrente nominal a -5°C
100 A
-
Corrente atribuída a 0°C
100 A
-
Corrente nominal a 5°C
100 A
-
Corrente nominal a 10°C
100 A
-
Corrente nominal a 15°C
100 A
-
Corrente estipulada a 20ºC
100 A
-
Corrente nominal a 25°C
100 A
-
Corrente estipulada a 30ºC
100 A
-
Corrente estipulada a 35ºC
100 A
-
Corrente estipulada a 40ºC
100 A
-
Corrente estipulada a 45ºC
99 A
-
Corrente estipulada a 50ºC
94 A
-
Corrente estipulada a 55ºC
90 A
-
Corrente estipulada a 60ºC
83 A
-
Corrente nominal a 65°C
72 A
-
Corrente estipulada a 70ºC
59 A
-
Profundidade produto instalado
70 mm
-
Altura produto instalado
86 mm
-
Largura produto instalado
70 mm
-
Dimensões da construção (DIN 43880)
1
-
Potência total dissipada em IN
30.2 W
-
Potência dissipada por pólo
11.9 W
-
Protegido contra disparos intempestivos
Sim
-
Disparo rápido (Short time)
Sim
-
Nº de manobras eléctricas em ciclos
2000
-
Nº de manobras mecânicas
4000
-
Tipo de tranca alta para produtos modulares
não aplicável
-
Tipo de clip de fixação sobre calha DIN para aparelhos modulares
metálico
-
Elevada desmontagem para produtos modulares
Não
-
Desmontabilidade inferior para aparelhos modulares
Não
-
-
Directiva Europeia WEEE
em conformidade
-
Índice de protecção IP
IP20
-
Tipo de protecção diferencial
AC SEL
-
Temperatura de funcionamento
-25…40 °C
-
-
Temperatura de armazenamento / transporte
-55…70 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA