SL set Coluna 400mm, alumínio COL40110SET1ALU
Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Dimensões
-
Altura40 mm
-
Largura110 mm
-
Comprimento400 mm
-
Secção transversal interior3115 - 3115 mm²
Tampa, porta
-
Tipo de tampaSolto
Capacidade
-
Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)16
Materiais
-
TratamentoEnvernizado
-
CorAlumínio
-
TransparenteNão
Segurança
-
Resistência ao impactos IKIK07
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP40
Normas
-
Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12Não
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento15 - 60 °C
Conetividade
-
Acoplamento de calhasPré-equipado com acopladores
Equipamento
-
Número de partições0
-
Número de partições conectáveis3
-
Clipe de fixação do cabo incluídoSim
-
Com película protetoraNão
Configuração
-
Com tratamento antibacterianoNão
Âmbito da entrega
-
Fornecido em roloNão
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto COL40110SET1ALU
SL set Coluna 400mm, alumínio
PDF
Mais transferências