The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • CFC490F

Inter. dif. 4P 125A 300mA tipo AC 4M CFC490F

EAN
3250611661122
Quantidade
1 Uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

Inter. dif. 4P 125A 300mA tipo AC 4M

CFC490F

  • Características técnicas
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Inten­si­dade de corrente
  • Corrente nominal
    125 A
  • Corrente de funci­o­na­mento resi­dual nominal ldn
    300 mA
  • Capa­ci­dade de rutura e de aber­tura Idm
    1,25 kA
  • Corrente nominal de curto-­cir­cuito condi­ci­onal Inc de acordo com a EN61008-1
    6 kA
Insta­lação / montagem
  • Binário de aperto nominal
    3,60 - 3,60 Nm
Tensão
  • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
    230 - 400 V
  • Tensão nominal de isola­mento Ui
    500 V
  • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
    4000 V
  • Tensão máx. de funci­o­na­mento
    440 V
Frequência
  • Frequência
    50 - 50 Hz
Capa­ci­dade
  • Número de módulos
    4
ìndice de proteção
  • Tipo de corrente resi­dual
    AC
  • Índice de proteção IP
    IP20
Liga­ções
  • Secção trans­versal dos bornes montante e jusante com para­fu­sos, para condu­tores maciços
    1,5 - 50,0 mm²
  • Secção trans­versal de entrada e saída com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
    1,5 - 35,0 mm²
Potência
  • Potência total dissi­pada em IN
    33,60 W
Condi­ções de utili­zação
  • Tropi­ca­li­zação
    Execução I
Endu­rância
  • N.º de mano­bras elétricas em ciclos
    2000
  • N.º de mano­bras mecâ­nicas
    10000
Conec­ti­vi­dade
  • Alinha­mento dos bornes supe­ri­ores para apare­lhos modu­lares
    Bornes alinhados
Dimen­sões
  • Altura
    85 mm
  • Largura
    71 mm
  • Profun­di­dade
    68 mm

Documentos

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto CFC490F | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto CFC490F

    Inter. dif. 4P 125A 300mA tipo AC 4M

    PDF
  • Manual de instalação

    Imagem Notice Inter différentiel 125 A | Hager Portugal

    Notice Inter différentiel 125 A

    Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    PDF
    534,79 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A