Inter. dif. 4P 63A 300mA tipo B SK 4M CFB463E
Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Arquitetura
-
N.º de polos4P
-
Número de polos4
Corrente elétrica
-
Corrente nominal63 A
-
Corrente de funcionamento residual nominal ldn300 mA
-
Capacidade de rutura e de abertura Idm0,63 kA
-
Corrente nominal de curto-circuito condicional Inc de acordo com a EN61008-110 kA
-
Corrente nominal a 30 °C63 A
Instalação, montagem
-
Binário nominal de aperto do terminal superior3 - 3 Nm
-
Binário nominal de aperto do terminal inferior3 - 3 Nm
-
Tipo de conexão para produtos modularesTerminal de parafuso
-
Tipo de ligação inferior para aparelhos modularesbiconnect
-
Binário de aperto nominal3 - 3 Nm
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue230 - 400 V
-
Tipo de alimentação de tensãoCA (abreviatura)
-
Tensão nominal de isolamento Ui500 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp4000 V
-
Tensão máx. de funcionamento440 V
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Capacidade
-
Número de módulos4
Compatibilidade
-
Adequado para calha DINSim
Segurança
-
Tipo de corrente residualB
-
Índice de proteção IPIP20
Conexão
-
Secção transversal de saída com parafusos, para condutores maciços1,5 - 50,0 mm²
-
Secção transversal de saída com parafusos, para condutores flexíveis1,5 - 16,0 mm²
-
Secção transversal de condutor flexível16 - 120 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido1.5 - 16 mm²
-
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis1,5 - 16,0 mm²
-
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços1,5 - 50,0 mm²
Potência
-
Potência total dissipada em IN9,30 W
Condições de utilização
-
Altitude máxima2000 m
-
Temperatura de funcionamento-25 - 40 °C
Endurância
-
N.º de manobras elétricas em ciclos2000
-
N.º de manobras mecânicas4000
Conetividade
-
Tipo de ligaçõesTerminal de parafuso
-
Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modularesBornes alinhados
-
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modularesBornes alinhados
Dimensões
-
Altura85 mm
-
Profundidade70 mm
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto CFB463E
Inter. dif. 4P 63A 300mA tipo B SK 4M
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT 2017-03-23
PDF536,40 kB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-11-07
PDF612,01 kB
Mais transferências