![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Inter. dif. 4P 125A 30mA tipo B 4M CDB490E
EAN
3250611615699
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
3 383,99 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Posição do neutrodireita
-
Nº de pólos4 P
-
Modo de fixaçãoCalha DIN
Configuração
-
Nº de módulos4
Principais características eléctricas
-
Tensão alternada estipulada de utilização230 / 400 V
-
Frequência de funcionamento50 Hz
Voltagem
-
Tensão estipulada de isolamento500 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque4000 V
Corrente eléctrica
-
Sensibilidade diferencial30 mA
-
Intensidade nominal125 A
-
Resistência às ondas de choque3 kA
-
Poder de fecho e de corte1250 A
-
Corriente condicional de curtocircuito atribuída Inc de acordo com EN 61008-110 kA
Dimensões
-
Profundidade produto instalado70 mm
-
Altura produto instalado85 mm
-
Dimensões da construção (DIN 43880)1
Frequência
-
etimfrequency50 Hz
Disparador
-
Protegido contra disparos intempestivosSim
-
Disparo rápido (Short time)Sim
Resistência
-
Nº de manobras eléctricas em ciclos2000
-
Nº de manobras mecânicas5000
Instalação, montagem
-
Tipo de conexão para produtos modularesTerminal de parafuso
-
Binário de aperto3Nm
-
Tipo de clip de fixação sobre calha DIN para aparelhos modularesplástico
-
Tipo de ligação inferior para aparelhos modularesTerminal Biconnect
-
Elevada desmontagem para produtos modularesNão
-
Desmontabilidade inferior para aparelhos modularesNão
Ligação
-
Secção de ligação dos bornes a jusante com parafusos, em cabo rígido1.5 / 50 mm²
-
Secção de ligação dos bornes a montante com parafusos, em cabo rígido1.5 / 50 mm²
-
Capacidade de ligação de terminais de parafuso a montante com cabo flexível1.5 / 16 mm²
-
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo rígido1.5 / 50 mm²
-
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo flexível1.5 / 16 mm²
Equipamento
-
withtransparentlabelholderNão
Padrões
-
textoEN 61008-1
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
-
Tipo de protecção diferencialB
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-25…40 °C
-
Altitude2000 m
-
Temperatura de armazenamento / transporte-25…40 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para CDB490E
PDF536 KB -
Declaração de conformidade
PDF716 KBDeclaration
PDF612 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências