Inter. dif. 4P 25A 30mA tipo B 4M CDB425E
EAN
3250611618690
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Arquitetura
-
N.º de polos3P+N
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal25 A
-
Corrente de funcionamento residual nominal ldn30 mA
-
Capacidade de rutura e de abertura Idm0,50 kA
-
Corrente nominal de curto-circuito condicional Inc de acordo com a EN61008-110 kA
-
Corrente nominal a 30 °C25 A
Instalação / montagem
-
Binário nominal de aperto do terminal superior3 - 3 Nm
-
Binário nominal de aperto do terminal inferior3 - 3 Nm
-
Tipo de conexão para produtos modularesTerminal de parafuso
-
Tipo de ligação inferior para aparelhos modularesbiconnect
-
Binário de aperto nominal3 - 3 Nm
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue230 - 400 V
-
Tipo de alimentação de tensãoCA (abreviatura)
-
Tensão nominal de isolamento Ui500 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp4000 V
-
Tensão máx. de funcionamento440 V
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Capacidade
-
Número de módulos4
Compatibilidade
-
Adequado para calha DINSim
ìndice de proteção
-
Tipo de corrente residualB
-
Índice de proteção IPIP20
Ligações
-
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços1,5 - 50,0 mm²
-
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis1,5 - 16,0 mm²
Potência
-
Potência total dissipada em IN1,50 W
Condições de utilização
-
Altitude2000 m
Endurância
-
N.º de manobras elétricas em ciclos2000
-
N.º de manobras mecânicas10000
Conectividade
-
Tipo de ligaçõesTerminal de parafuso
-
Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modularesBornes alinhados
-
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modularesBornes alinhados
Dimensões
-
Altura85 mm
-
Profundidade70 mm
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto CDB425E
Inter. dif. 4P 25A 30mA tipo B 4M
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT 2017-03-23
PDF536,40 kB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-11-07
PDF612,01 kB
Mais transferências