Bloco dif. 4P 63A sel. 300mA tipo AC BP464

EAN
3250611464648
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
309,51 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Posição do neutro
    Esquerda
  • Nº de pólos
    4 P
Configuração
  • Nº de módulos
    3
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    230 / 400 V
  • Frequência de funcionamento
    50 Hz
Voltagem
  • Tensão estipulada de isolamento
    500 V
  • Tensão estipulada de resistência ao choque
    4000 V
Corrente eléctrica
  • Sensibilidade diferencial
    300 mA
  • Intensidade nominal
    63 A
Corrente / temperatura
  • Corrente estipulada a 40ºC
    63 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    9.2 cm
  • Altura produto instalado
    7 cm
  • Largura produto instalado
    3.5 cm
Frequência
  • etimfrequency
    50 Hz
Potência
  • Potência total dissipada em IN
    7.5 W
Disparador
  • Protegido contra disparos intempestivos
    Sim
Resistência
  • Nº de manobras eléctricas em ciclos
    2000
  • Nº de manobras mecânicas
    1000
Instalação, montagem
  • Binário de aperto
    2,8Nm
  • Tipo de tranca alta para produtos modulares
    Plástico
  • Tipo de clip de fixação sobre calha DIN para aparelhos modulares
    não aplicável
  • Elevada desmontagem para produtos modulares
    Sim
  • Desmontabilidade inferior para aparelhos modulares
    Não
Ligação
  • Secção de ligação em cabo flexível
    16mm²
Configurações
  • Sensibilidade diferencial regulável
    Não
  • Tempo de disparo regulável
    Não
  • Temp. da protecção diferencial
    0.3 s
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • Tipo de protecção diferencial
    AC SEL
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…40 °C
  • Altitude
    2000 m
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA