Bloco dif. dupla saída 4P 25A 300mA A HI BFH825
EAN
3250611310105
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
223,71 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal25 A
-
Corrente de funcionamento residual nominal ldn300 mA
Arquitetura
-
Número de polos4
ìndice de proteção
-
Tipo de corrente residualA HI
Capacidade
-
Número de módulos3
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Potência
-
Potência total dissipada em IN1,40 W
Endurância
-
N.º de manobras elétricas em ciclos1000
-
N.º de manobras mecânicas6000
Tensão
-
Tensão nominal de isolamento Ui500 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp4000 V
Conectividade
-
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modularesBornes alinhados
Dimensões
-
Altura102 mm
-
Largura52,50 mm
-
Profundidade70 mm
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação fr-FR 2014-11-03
PDF1,90 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2018-12-06
PDF79,82 kB
Mais transferências