Bloco dif. 3P 40A 300mA A HI c/born. des BFH340F
EAN
3250611345855
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
221,32 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Posição do neutroEsquerda
-
Nº de pólos3 P
-
Tipo de pólos3 P
-
Modo de fixaçãoCalha DIN
Configuração
-
Nº de módulos2
Conectividade
-
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modularesTerminais alinhados
Principais características eléctricas
-
Tensão alternada estipulada de utilização400 V
-
Tipo de tensão de alimentaçãoAC
-
Frequência de funcionamento50 Hz
Voltagem
-
Tensão estipulada de isolamento500 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque4000 V
Corrente eléctrica
-
Sensibilidade diferencial300 mA
-
Intensidade nominal40 A
-
Resistência às ondas de choque3 kA
Corrente / temperatura
-
Corrente estipulada a 40ºC40 A
Frequência
-
etimfrequency50 Hz
Potência
-
Potência total dissipada em IN3.2 W
Disparador
-
Protegido contra disparos intempestivosSim
Resistência
-
Nº de manobras eléctricas em ciclos1000
-
Nº de manobras mecânicas6000
Instalação, montagem
-
Binário de aperto1,9Nm
-
Tipo de clip de fixação sobre calha DIN para aparelhos modularesnão aplicável
-
Tipo de ligação inferior para aparelhos modularesTerminal de parafuso
-
Desmontabilidade inferior para aparelhos modularesSim
Ligação
-
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo rígido0.75 / 16 mm²
-
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo flexível0.75 / 10 mm²
Configurações
-
Sensibilidade diferencial regulávelNão
-
Tempo de disparo regulávelNão
-
Temp. da protecção diferencial0 s
Equipamento
-
Tipo selectivoNão
-
withtransparentlabelholderNão
Padrões
-
textoEN 61009-1
-
Directiva Europeia RoHsconformidade voluntária
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
-
Tipo de protecção diferencialA HI
-
Conformidade REACHNão
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-25…40 °C
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Altitude2000 m
-
TropicalizaçãoTodos o climas
-
Temperatura de armazenamento / transporte-40…70 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para BFH340F
PDF2 MBInstruções de montagem para BFH340F
PDF2 MB -
Suplemento de catálogo
Solução modular com bornes desalinhados, P+N
Bornes desalinhados
PDF10 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
PDF94 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Mais transferências