Bloco dif. 4P 63A 300mA tipo A HI 3M • BF463 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
    Soluções de carregamento para veículos elétricos
    A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
    Descubra a gama witty
    • Soluções
    • Obras de referência
      • 1908 Lisboa Hotel
      • Hotel Bairro Alto
      • My Story Hotel Figueira
      • Hotel Lux Lisboa Park
      • One Shot Aliados Goldsmith 12
      • Lumen hotel
      • Museu Arte Deco
      • Ver tudo
      Soluções de carregamento para veículos elétricos
      A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
      Descubra a gama witty
    • Soluções para Hotéis
      Soluções de carregamento para veículos elétricos
      A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
      Descubra a gama witty
    • Soluções para Residencial
      Soluções de carregamento para veículos elétricos
      A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
      Descubra a gama witty
    • Soluções para terciário
      Soluções de carregamento para veículos elétricos
      A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
      Descubra a gama witty
    • Soluções para Distribuição de energia
      Soluções de carregamento para veículos elétricos
      A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
      Descubra a gama witty
    • Soluções para Gestão de energia
      Soluções de carregamento para veículos elétricos
      A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
      Descubra a gama witty
    • Ver tudo
  • Documentação & Downloads
    Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
    Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
    Instale já!
    • Documentação & Downloads
    • Ca­tá­logos e fo­lhetos
      Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
      Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
      Instale já!
    • Logotipos Hager
      Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
      Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
      Instale já!
    • Apps & softwares
      • Hager Ready
      • Programadores horários
      • Guia de escolha berker
      • Configurador berker online
      • Domovea
      • Ver tudo
      Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
      Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
      Instale já!
    • Centro de download
      Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
      Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
      Instale já!
    • Ver tudo
  • Suporte
    Formação com a Hager
    Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
    Ver plano de formação
    • Suporte
    • Formação
      Formação com a Hager
      Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
      Ver plano de formação
    • Rede de distribuição Hager
      Formação com a Hager
      Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
      Ver plano de formação
    • Newsletter
      Formação com a Hager
      Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
      Ver plano de formação
    • Vídeos How-to
      • how to domovea
      • how to programadores horários
      • how to agardio
      • how to coviva
      • Ver tudo
      Formação com a Hager
      Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
      Ver plano de formação
    • Testados e comprovados
      Formação com a Hager
      Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
      Ver plano de formação
    • Ver tudo
  • Empresa Hager
    Soluções preparadas para o futuro.
    Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
    Sustentabilidade
    • Empresa Hager
    • Sustentabilidade
      Soluções preparadas para o futuro.
      Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
      Sustentabilidade
    • Ver tudo
Campanha Mais Hager 2025
  • Veja todas as categorias
Conta
  • Catálogo
  • Apare­lhos modu­lares
  • Proteção
  • Blocos dife­ren­ciais para disjun­tores
  • BF463
BF463 - Bloco dif.  4P 63A 300mA tipo A HI 3M
BF463 - Bloco dif.  4P 63A 300mA tipo A HI 3M

Bloco dif. 4P 63A 300mA tipo A HI 3M

BF463

BF463 - Bloco dif.  4P 63A 300mA tipo A HI 3M
BF463 - Bloco dif.  4P 63A 300mA tipo A HI 3M
  • Apare­lhos modu­lares

Bloco dif. 4P 63A 300mA tipo A HI 3M BF463

EAN
3250611364634
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
220,32 €
/ Uni. *
220,32 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Inten­si­dade de corrente
  • Corrente nominal
    63 A
  • Corrente de funci­o­na­mento resi­dual nominal ldn
    300 mA
Arqui­te­tura
  • Número de polos
    4
ìndice de proteção
  • Tipo de corrente resi­dual
    A HI
Capa­ci­dade
  • Número de módulos
    3
Frequência
  • Frequência
    50 - 50 Hz
Insta­lação / montagem
  • Binário de aperto nominal
    2,80 - 2,80 Nm
Potência
  • Potência total dissi­pada em IN
    9,7 W
Endu­rância
  • N.º de mano­bras elétricas em ciclos
    2000
  • N.º de mano­bras mecâ­nicas
    1000
Tensão
  • Tensão nominal de isola­mento Ui
    500 V
  • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
    4000 V
Liga­ções
  • Secção trans­versal dos bornes montante e jusante com para­fu­sos, para condu­tores maciços
    1 - 25 mm²
  • Secção trans­versal de entrada e saída com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
    1 - 16 mm²
Conec­ti­vi­dade
  • Alinha­mento dos bornes infe­ri­ores para apare­lhos modu­lares
    Bornes alinhados
Dimen­sões
  • Altura
    70 mm
  • Largura
    35 mm
  • Profun­di­dade
    92 mm

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Certificações e documentos

REACH declaration BF463 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,33 kB

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem BF463 | Hager Portugal

    Descarregar imagem BF463

  • Manual de instalação

    Imagem Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29 | Hager Portugal

    Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29

    PDF
    1,61 MB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2021-11-10

    PDF
    920,46 kB
    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2021-12-07

    PDF
    1,14 MB
    Imagem EU Declaration of Conformity | Hager Portugal

    EU Declaration of Conformity

    Declaração de conformidade en-GB 2024-11-12

    PDF
    452,70 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    BC226 - Bloco dif. 2P 25A 10mA tipo AC 2M
    BC226
    Bloco dif. 2P 25A 10mA tipo AC 2M
    Preço
    275,59 €
    / Uni. *
    275,59 €
    / Uni. *
  • 2
    BD225 - Bloco dif. 2P 25A 30mA tipo A HI 2M
    BD225
    Bloco dif. 2P 25A 30mA tipo A HI 2M
    Preço
    236,13 €
    / Uni. *
    236,13 €
    / Uni. *
  • 3
    BD226 - Bloco dif. 2P 25A 30mA tipo AC 2M
    BD226
    Bloco dif. 2P 25A 30mA tipo AC 2M
    Preço
    155,15 €
    / Uni. *
    155,15 €
    / Uni. *
  • 4
    BD240 - Bloco dif. 2P 40A 30mA tipo A HI 2M
    BD240
    Bloco dif. 2P 40A 30mA tipo A HI 2M
    Preço
    240,85 €
    / Uni. *
    240,85 €
    / Uni. *
  • 5
    BD241 - Bloco dif. 2P 40A 30mA tipo AC 2M
    BD241
    Bloco dif. 2P 40A 30mA tipo AC 2M
    Preço
    181,73 €
    / Uni. *
    181,73 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A