Bloco dif. 2P 25A 300mA tipo A HI 2M BF225
EAN
3250611362258
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
201,65 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal25 A
-
Corrente de funcionamento residual nominal ldn300 mA
Arquitetura
-
Número de polos2
ìndice de proteção
-
Tipo de corrente residualA HI
Capacidade
-
Número de módulos2
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Instalação / montagem
-
Binário de aperto nominal1,70 - 1,70 Nm
Potência
-
Potência total dissipada em IN1,70 W
Endurância
-
N.º de manobras elétricas em ciclos2000
-
N.º de manobras mecânicas2000
Tensão
-
Tensão nominal de isolamento Ui500 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp4000 V
Ligações
-
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços1 - 10 mm²
-
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis1 - 6 mm²
Conectividade
-
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modularesBornes alinhados
Dimensões
-
Altura70 mm
-
Largura35 mm
-
Profundidade92 mm
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29
PDF1,61 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-11-10
PDF920,46 kBDeclaration
Declaração de conformidade International 2021-12-07
PDF1,14 MBDeclaration
Declaração de conformidade International 2022-09-23
PDF378,06 kB
Mais transferências