The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • BDH380E
    EAN
    3250611340041
    Quantidade
    1 Uni.

    Bloco dif. 3P 125A 30mA tipo A HI 6M BDH380E

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Bloco dif. 3P 125A 30mA tipo A HI 6M

    BDH380E

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      125 A
    • Corrente de funci­o­na­mento resi­dual nominal ldn
      30 mA
    Arqui­te­tura
    • Número de polos
      3
    Frequência
    • Frequência
      50 - 50 Hz
    Insta­la­ção, montagem
    • Binário de aperto nominal
      3,50 - 3,50 Nm
    Potência
    • Perda de potência na entrada IN
      11,25 W
    Endu­rância
    • N.º de mano­bras mecâ­nicas
      7000
    • N.º de mano­bras elétricas em ciclos
      1000
    Tensão
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      500 V
    • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
      6000 V
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      415 - 415 V
    Segu­rança
    • Tipo de corrente resi­dual
      A HI
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      6
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de ligação
      Terminal de para­fuso
    • Alinha­mento dos bornes infe­ri­ores para apare­lhos modu­lares
      Bornes alinhados
    Dimen­sões
    • Altura
      103 mm
    • Largura
      187 mm
    • Profun­di­dade
      69 mm

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Add-on-block 2P 125A 30mA F (English)
    PDF
    184,86 kB
    REACH declaration BDH380E
    PDF
    Relatório de RoHS BDH380E
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem BDH380E | Hager Portugal

      Descarregar imagem BDH380E

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto BDH380E | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto BDH380E

      Bloco dif. 3P 125A 30mA tipo A HI 6M

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2022-03-09 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2022-03-09

      PDF
      945,34 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2021-11-10

      PDF
      920,46 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-15 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-15

      PDF
      264,45 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A