Bloco dif. 3P 125A 30mA tipo AC 6M BDC380E

EAN
3250611340010
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
382,48 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Posição do neutro
    Esquerda ou direita
  • Nº de pólos
    3 P
Configuração
  • Nº de módulos
    6
Conectividade
  • Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modulares
    Não aplicável
  • Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares
    Terminais alinhados
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    415 V
  • Frequência de funcionamento
    50 Hz
Voltagem
  • Tensão estipulada de isolamento
    500 V
  • Tensão estipulada de resistência ao choque
    6000 V
Corrente eléctrica
  • Sensibilidade diferencial
    30 mA
  • Intensidade nominal
    125 A
Corrente / temperatura
  • Corrente estipulada a 20ºC
    125 A
  • Corrente estipulada a 30ºC
    125 A
  • Corrente estipulada a 40ºC
    118.9 A
  • Corrente estipulada a 50ºC
    112.4 A
  • Corrente estipulada a 60ºC
    105.6 A
  • Corrente estipulada a 70ºC
    99.4 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    69 mm
  • Altura produto instalado
    103 mm
  • Largura produto instalado
    187 mm
Potência
  • Potência total dissipada em IN
    11.25 W
Disparador
  • Protegido contra disparos intempestivos
    Não
Resistência
  • Nº de manobras eléctricas em ciclos
    1000
  • Nº de manobras mecânicas
    7000
Instalação, montagem
  • Binário de aperto
    3,5Nm
  • Tipo de tranca alta para produtos modulares
    não aplicável
  • Tipo de clip de fixação sobre calha DIN para aparelhos modulares
    metálico
  • Tipo de ligação inferior para aparelhos modulares
    Terminal de parafuso
  • Elevada desmontagem para produtos modulares
    Não
  • Desmontabilidade inferior para aparelhos modulares
    Sim
Configurações
  • Sensibilidade diferencial regulável
    Não
  • Tempo de disparo regulável
    Não
  • Temp. da protecção diferencial
    0 s
Padrões
  • texto
    IEC 61009-1 ; EN 61009-1
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • Tipo de protecção diferencial
    AC
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA