Bloco dif. 4P 63A 30 mA tipo A HI 3M BD463
EAN
3250611344636
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
364,74 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal63 A
-
Corrente de funcionamento residual nominal ldn30 mA
Arquitetura
-
Número de polos4
ìndice de proteção
-
Tipo de corrente residualA HI
Capacidade
-
Número de módulos3
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Instalação / montagem
-
Binário de aperto nominal2,80 - 2,80 Nm
Potência
-
Potência total dissipada em IN7,10 W
Endurância
-
N.º de manobras elétricas em ciclos2000
Tensão
-
Tensão nominal de isolamento Ui500 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp4000 V
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29
PDF1,61 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-11-10
PDF920,46 kBDeclaration
Declaração de conformidade International 2021-12-07
PDF1,14 MBDeclaration
Declaração de conformidade International 2022-09-23
PDF378,06 kB
Mais transferências