Ângulo interior variável ATA12300/1 ATA123049016
EAN
4012740016797
Quantidade
1 Uni.
Grupo
11
1,25 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoEncaixado
Configuração
-
antibacterialtreatmentNão
Conectividade
-
Acessórios de alinhamentosem uniões
Dimensões
-
Altura da calha13 mm
-
Comprimento48 mm
-
Largura da calha32 mm
Tampa, porta
-
Tampa com juntaNão
Materiais, acabamento, cores
-
Grupo materialplástico
-
Tipo de tratamento da superficienão-tratado
Configurações
-
Área de ângulo83 / 140 °
Acessórios incluídos
-
Configuração acessóriosMoldado
Padrões
-
Directiva Europeia RoHsconformidade voluntária
Segurança
-
textimpactstrengthIK07
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5…60 °C
Temperatura
-
Temperatura ambiente-5…60 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Licença de produto
PDF1 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
PDF41 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências