![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Integro - inversor grupo, branco 936572509
EAN
4011334240198
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de interfaceTecla simples
-
Nº de teclas1
Configuração
-
modo de comutaçãoinversor
-
antibacterialtreatmentNão
Compatibilidade
-
iftttsupportavailableNão
Comandos e indicadores
-
Botão de pressãoNão
Principais características eléctricas
-
Tensão nominal250 V
-
Tensão nominal250 V AC
Corrente eléctrica
-
Corrente de comutação16 AX
Dimensões
-
Profundidade25 mm
-
Altura55.5 mm
-
Largura55.5 mm
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sériebranco polar
-
Corbranco
-
Cor RALRAL 9010 - Branco puro
-
Materialtermoplástico
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãopara fixação por parafuso
Ligação
-
modo de ligaçãocom terminais de parafuso
-
Tipo de ligaçãoLigação a parafusos
Equipamento
-
hasheatingswitchNão
Segurança
-
Índice de protecção IPIP44
-
textimpactstrengthIK05
Identificação
-
tipo de interruptor para aparelhoNão