The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • 926102509
    EAN
    4011334482550
    Quantidade
    1 Uni.

    Integro - Tom. USB carreg. 3A, branco mt 926102509

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Produtos similares:

    303650

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Integro - Tom. USB carreg. 3A, branco mt

    926102509

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de ligação
      Terminal de para­fuso
    Tensão
    • Tensão de entrada
      230 - 230 V
    • Tensão de saída
      5 - 5 V
    Dimen­sões
    • Profun­di­dade da montagem
      31 mm
    Equi­pa­mento
    • Número de saídas
      2
    Aces­só­rios
    • Com fusível em mini­a­tura
      Não
    • Tem campo de etique­tagem
      Não
    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    • Código RAL
      9010
    • Acaba­mento
      Mate
    Potência
    • Potência absor­vida em standby
      0,15 W
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      0,20 A
    • Corrente de saída
      3000 mA
    Texto
    • Conec­tores e termi­nais
      Com 2 tomadas USB tipo A
    • Fusível
      À prova de curto-­cir­cuito e prote­gido contra sobre­carga (fusível eletró­nico)
    • Tipo de ligação
      Com termi­nais de para­fuso
    • Proteção
      Sem proteção de contacto apri­mo­rada

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration 926102509
    PDF
    Relatório de RoHS 926102509
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 926102509 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 926102509

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 926102509 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 926102509

      Integro - Tom. USB carreg. 3A, branco mt

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (DE-EN-NL, 2020-09) | Hager Portugal

      Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (DE-EN-NL, 2020-09)

      Manual de instalação en-GB, de-DE, nl-NL 2015-02-02

      PDF
      2,67 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-11-29

      PDF
      178,20 kB
      Imagem Declaration of conformity | Hager Portugal

      Declaration of conformity

      Declaração de conformidade International 2022-12-16

      PDF
      182,67 kB
      Imagem Declaração de conformidade International 2021-06-16 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2021-06-16

      PDF
      112,25 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-08-24 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-08-24

      PDF
      166,98 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-08-24 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-08-24

      PDF
      166,52 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A