![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Integro - Tom. USB carreg. 3A, branco mt 926102509
EAN
4011334482550
Quantidade
1 Uni.
Grupo
23
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Principais características eléctricas
-
Corrente nominal0.2 A
Voltagem
-
Tensão de entrada230 V AC
-
Tensão de saída5 V DC (± 5 %)
Corrente eléctrica
-
Corrente de saídamáx. 3 A
Fusível
-
fusívelà prova de curto-circuito e sobrecarga (fusível electrónico)
Dimensões
-
Profundidade de montagem31 mm
Potência
-
Potência absorvida (standby)max. 150 mW
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sériebranco polar
-
Cor RALRAL 9010 - Branco puro
-
Aparência da superfíciemate
Ligação
-
Secção transversal do condutor (rígida)2.5
-
modo de ligaçãocom terminais de parafuso
Segurança
-
Classe de protecçãoClasse II
Temperatura
-
Temperatura ambiente-5…35 °C
Identificação
-
AplicaçõesTecnologia de comunicação
-
Série de design principalMecanismos Berker Integro
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF178 KBPDF182 KBPDF112 KB -
documento PEP
PDF332 KB
Mais transferências