The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • 926102505

Integro - Tom. USB carreg. 3A, antrac mt 926102505

EAN
4011334482543
Quantidade
1 Uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

Integro - Tom. USB carreg. 3A, antrac mt

926102505

  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Conec­ti­vi­dade
  • Tipo de liga­ções
    Terminal de para­fuso
Tensão
  • Tensão de entrada
    230 - 230 V
  • Tensão de saída
    5 - 5 V
Dimen­sões
  • Profun­di­dade da montagem
    31 mm
Equi­pa­mento
  • Número de saídas
    2
Aces­só­rios
  • Com fusível em mini­a­tura
    Não
  • Tem campo de etique­tagem
    Não
Mate­riais
  • Cor
    Antra­cite
  • Código RAL
    7021
  • Acaba­mento
    Mate
  • Mate­rial
    Metal, Plás­tico
Potência
  • Potência de saída
    15 W
  • Potência absor­vida em standby
    0,15 W
Inten­si­dade de corrente
  • Corrente nominal
    0,20 A
  • Corrente de saída
    3000 mA
Textos
  • Conec­tores e termi­nais
    Com 2 tomadas USB tipo A
  • Fusível
    À prova de curto-­cir­cuito e prote­gido contra sobre­carga (fusível eletró­nico)
  • Tipo de ligação
    Com termi­nais de para­fuso
  • Proteção
    Sem proteção de contacto apri­mo­rada

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim

Certificações e documentos

documento PEP International 2021-11-22
PDF
332,95 kB
REACH declaration 926102505
PDF
Relatório de RoHS 926102505
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem 926102505 | Hager Portugal

    Descarregar imagem 926102505

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto 926102505 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto 926102505

    Integro - Tom. USB carreg. 3A, antrac mt

    PDF
  • Manual de instalação

    Imagem Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (DE-EN-NL, 2020-09) | Hager Portugal

    Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (DE-EN-NL, 2020-09)

    Manual de instalação en-GB, de-DE, nl-NL 2015-02-02

    PDF
    2,67 MB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2022-11-29

    PDF
    178,20 kB
    Imagem Declaration of conformity | Hager Portugal

    Declaration of conformity

    Declaração de conformidade International 2022-12-16

    PDF
    182,67 kB
    Imagem Declaração de conformidade International 2021-06-16 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade International 2021-06-16

    PDF
    112,25 kB
    Imagem Declaração de conformidade en-GB 2024-09-23 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade en-GB 2024-09-23

    PDF
    40,26 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A