EAN
4011334375579
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
Preço
127,47 €
/ Uni. *

Características técnicas

Funções
  • Deslocamento de tempo astronómico
    ± 2 h
  • Gerador de números aleatórios
    ± 15 mn
  • Funções adicionais ETS
    ETS funções adicionais: +6 cenas, modo de operação on / off, carregamento de cena, regulável do tempo, botão de pressão, exibição de status
  • funções quicklink
    funções de quicklink: comutação, 2 cenas, tempo de comutação, botão de contacto NO, controlo forçado
  • comutador
    com modo de comutação manual / automático
  • Power over Ethernet (PoE)
    ≈ 8 h
Conectividade
  • Protocolo rádio
    KNX rádio
Dimensões
  • Largura
    0 modules
  • Diâmetro
    58 mm
Potência
  • Poder de transmissão de rádio
    < 10 mW
Medição
  • Precisão de funcionamento
    ± 3 min / ano
Bateria
  • Reserva de energia
    0 a
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    branco polar
  • Material
    termoplástico
Configurações
  • Hora
    com comutação automática hora de verão/inverno (pode ser desligada)
Equipamento
  • Número de canais de rádio
    1
  • Número de lentes quicklink
    máx. 20 transmissores / receptores
  • Número de períodos de comutação para ligar / desligar
    20
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • protecção
    com protecção anti roubo
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…45 °C
  • Umidade relativa (sem condensação)
    0…65 % (sem condensação)
Identificação
  • Aplicações
    Comando de iluminação, Sistemas de rádio-operação KNX
  • Série de design principal
    berker R.1/R.3/R.8/Serie 1930/R.classic
  • Série
    R.1, berker R.3, Serie 1930
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA