The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Q.x - prog. horário KNX RF, alumínio
85745224
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
-
Deslocamento de tempo astronómico
± 2 h
-
Gerador de números aleatórios
± 15 mn
-
Funções adicionais ETS
ETS funções adicionais: +6 cenas, modo de operação on / off, carregamento de cena, regulável do tempo, botão de pressão, exibição de status
-
função
função de reset (de acordo com definição de fábrica)
-
funções quicklink
funções de quicklink: comutação, 2 cenas, tempo de comutação, botão de contacto NO, controlo forçado
-
comutador
com modo de comutação manual / automático
-
Power over Ethernet (PoE)
≈ 8 h
-
Protocolo rádio
KNX rádio
-
Poder de transmissão de rádio
< 10 mW
-
Precisão de funcionamento
± 3 min / ano
-
conexão bus
integração no gateway KNX rádio / TP, montado na superfície, no sistema KNX TP
-
Hora
com comutação automática hora de verão/inverno (pode ser desligada)
-
Número de canais de rádio
1
-
Número de lentes quicklink
máx. 20 transmissores / receptores
-
Memória
2 memórias independentes de programas predefinidos, adaptáveis individualmente
-
Índice de protecção IP
IP20
-
protecção
com protecção anti roubo
-
Temperatura de funcionamento
-5…45 °C
-
poupança de energia
baixo requisito de energia intrínseca
-
Umidade relativa (sem condensação)
0…65 % (sem condensação)
-
Aplicações
Comando de iluminação ; Sistemas de rádio-operação KNX
-
Série de design principal
Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
-
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA