K.1/K.5 - BP duplo KNX RF, aço inox 85656273
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Quadro para dispositivos de comutação domésticos 9 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
Modo de configuração suportadoquicklink
-
Tensão de funcionamento3 - 3 V
-
Número de canais4
-
Ciclo de trabalho do transmissor1 %
-
Protocolo RadiofrequênciaRF KNX
-
Categoria do recetor2
-
Temperatura de funcionamento-5 - 45 °C
-
Altura de montagem14 mm
-
CorAço inoxidável
-
MaterialAço inoxidável, Termoplástico
-
Índice de proteção IPIP20
-
FunçãoFunções adicionais simples: +6 cenários, modo de funcionamento ON/OFF, 1 botão de controlo para cima/baixo, Função de reset (de acordo com definição de fábrica)
-
ProteçãoCom proteção contra desmantelamento
-
Modo de instalaçãoPara montagem em superfície plana e extensão de combinações
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto 85656273
K.1/K.5 - BP duplo KNX RF, aço inox
PDF -
Manual de instalação
Manual for 856552xx, 856562xx, 856551xx and 856561xx - KNX radio wall-transmitter 1-/2gang flat/solar quicklink (EN, 2012-08)
Manual de instalação en-GB, pl-PL 2012-03-19
PDF1,26 MB
Manual for 856552xx, 856562xx, 856551xx and 856561xx - KNX radio wall-transmitter 1-/2gang flat/solar quicklink (PT, 2012-08)
Manual de instalação pt-PT 2012-03-19
PDF1,64 MB -
Brochura
Berker.net - nova plataforma eletrónica
Brochura pt-PT 2015-10-07
PDF3,23 MB -
Base de dados de produtos KNX
KNX Database (from ETS3) for 856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter 2gang flat quicklink (V101)
Base de dados de produtos KNX International 2020-01-01
VD514,65 MBKNX Database (from ETS4) for 856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter 2gang flat quicklink (V101)
Base de dados de produtos KNX International 2020-01-01
KNXPROD12,25 MB -
Guia de Aplicação
Application description ETS for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter flat quicklink (EN, vers. 6T8010-52A)
Guia de Aplicação en-GB, pl-PL 2013-01-16
PDF1,34 MB -
Declaração de conformidade
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-09-14
PDF306,69 kB
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-09-14
PDF307,99 kB