R.1/R.3 - BP duplo, KNX RF, br 85656239
EAN
4011334370796
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
Preço
175,25 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Funções
-
Funções adicionais ETSETS funções adicionais: +6 cenas, modo de operação on / off, botão, exibição de status, regulável
-
funçãofunção de reset (de acordo com definição de fábrica)
-
funções quicklinkfunções de quicklink: comutação, regulável, blind, 2 cenas, tempo de comutação, botão de contacto NO, memória
Comandos e indicadores
-
operaçãoáreas operacionais configuráveis como operação de uma ou duas áreas
-
botão / botão de pressãocom o botão de configuração
Conectividade
-
Protocolo rádioKNX rádio
-
Categoria do receptor2
Dimensões
-
Profundidade de montagem14 mm
Frequência
-
Frequência de transmissão de rádio868.3 MHz
Potência
-
Poder de transmissão de rádio< 10 mW
Bateria
-
Tempo de vida da bateria [an(s)]≈ 5
-
bateria / armazenamento da bateriacom bateria de lítio 3 V tipo: CR 2430
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da etiqueta105,105,105
-
Cor da sériebranco polar
-
Cor RALRAL 9010 - Branco puro
-
Materialtermoplástico
-
Designação técnica de materiaisASA branco
-
Aparência da superfíciebrilhante
Gestão de iluminação LED
-
LEDcom LED de configuração
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãopara montagem em superfície plana e extensão de combinações
Ligação
-
conexão busintegração no gateway KNX rádio / TP, montado na superfície, no sistema KNX TP
Configurações
-
programarConfiguração rápida usando botões e display LED
Equipamento
-
Número de canais de rádio4
-
Número de lentes quicklinkmáx. 20 transmissores / receptores
-
Tipo de configuraciónLaserdruck
-
Ciclo de trabalho do transmissor1 %
Segurança
-
Conformidade REACHNão
-
Livre de halógenioNão
-
protecçãocom protecção anti roubo
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5…45 °C
-
poupança de energiabaixo requisito de energia intrínseca
-
Umidade relativa (sem condensação)0…65 % (sem condensação)
Identificação
-
AplicaçõesSistemas de rádio-operação KNX
-
Série de design principalberker R.1/R.3/R.8/Serie 1930/R.classic
-
SérieR.1 ; berker R.3 ; Serie 1930
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para 85656239
PDF1 MB -
Base de dados de produtos KNX
VD514 MBKNXPROD12 MB -
Declaração de conformidade
Declaration of Conformity
PDF306 KBDeclaration of Conformity
PDF307 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências