The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Tampa p/ det mov S.x KNX, cr
80960452
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
-
Modo de fixação
Encastrada
-
comutador
com interruptor para OFF / automático / ON
-
Ángulo de detección vertical
0 / 7 °
-
Ángulo de detección horizontal
0 / 180 °
-
Potência máx. com lâmpadas incandescentes
0 W
-
Modos de configuração possíveis
system, easy
-
Tipo de acessórios para detectores de movimento
Outro
-
Aplicações
KNX - sensores
-
Série de design principal
KNX - Berker S.1/B.3/B.7
-
Série
KNX ; Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA