Tampa p/ det mov Q.x KNX, antr 80960426

EAN
3250617154604
Quantidade
1 Uni.
Grupo
23
Preço
4,92 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Encastrada
Funções
  • comutador
    com interruptor para OFF / automático / ON
Detecção
  • Ángulo de detección vertical
    0 / 7 °
  • Ángulo de detección horizontal
    0 / 180 °
Materiais, acabamento, cores
  • Cor RAL
    RAL 7021 - Cinzento escuro
  • Material
    termoplástico
  • Aparência da superfície
    aveludado
Gestão de lâmpadas incandescentes
  • Potência máx. com lâmpadas incandescentes
    0 W
Configurações
  • Modos de configuração possíveis
    system
Acessórios incluídos
  • Tipo de acessórios para detectores de movimento
    Outro
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Identificação
  • Aplicações
    KNX - sensores
  • Série de design principal
    KNX - Berker Q.1/Q.3
  • Série
    KNX, Berker Q.1
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA