The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • 80144326
    EAN
    3250617153430
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    23
    Data act notice en-GB 2026-11-05

    BP KNX Q.x 4 teclas Easy p-etiq, antr 80144326

    Preço
    96,71 €
    / Uni. *
    96,71 €
    / Uni. *
    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Produtos similares:

    WAK7018AT

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    BP KNX Q.x 4 teclas Easy p-etiq, antr

    80144326

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios indispensáveis

    Previous
    Previous
    80040001
    80040001
    Berker - BAU (Easy)
    68,94 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Características técnicas

    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Encas­trar
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -5 - 45 °C
    Corrente elétrica
    • Consumo de corrente do bus trans­fe­rência de dados
      20 mA
    Funções
    • Com contro­lador de tempe­ra­tura ambi­ente
      Sim
    Dimen­sões
    • Altura
      58,70 mm
    • Largura
      58,70 mm
    • Profun­di­dade
      33,70 mm
    Equi­pa­mento
    • Número de pontos de comando
      8
    Controlos e indi­ca­dores
    • Com sina­li­za­dores LED
      Sim
    Mate­riais
    • Cor
      Antra­cite
    • Código RAL
      Seme­lhante ao RAL 7021
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Acaba­mento
      Avelu­dado
    Aces­só­rios
    • Tem campo de etique­tagem
      Sim
    Ecrã
    • Com display
      Não
    Texto
    • Função
      Função para inter­rupção manual de funções auto­má­ticas já ativadas
    • Proteção
      Com proteção contra desman­te­la­mento
    • Tempe­ra­tura
      Sensor de tempe­ra­tura inte­grado com saída dos valores medidos através do objeto
    Âmbito da entrega
    • Ligação de bus incluída
      Não
    Confor­mi­dade com o Data Act
    • Está a gerar dados
      Sim
    • Tipos de dados
      Infor­mação básica, Tele­grama KNX gené­rico
    • Formatos de dados
      KNX (TP)
    • Volume de dados diário esti­mado
      10 KB - 100 KB
    • Geração de dados em tempo real
      Sim
    • Dados arma­ze­nados no dispo­si­tivo
      Não

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Push-button module 2gang, intg temp. sensor+bus coupl. unit,KNX-S.1/B.3/B.7 (English)
    PDF
    1,50 MB
    REACH declaration 80144326
    PDF
    Relatório de RoHS 80144326
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 80144326 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 80144326

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 80144326 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 80144326

      BP KNX Q.x 4 teclas Easy p-etiq, antr

      PDF
    • Base de dados de produtos KNX

      Imagem ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX Push Button xgang | Hager Portugal

      ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX Push Button xgang

      Base de dados de produtos KNX International 2020-01-01

      KNXPROD
      1,08 MB
    • Guia de Aplicação

      Imagem Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (EN, 2022-01), easy link | Hager Portugal

      Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (EN, 2022-01), easy link

      Guia de Aplicação en-GB 2022-01-17

      PDF
      3,00 MB
      Imagem Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (EN, 2022-01), easy link | Hager Portugal

      Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (EN, 2022-01), easy link

      Guia de Aplicação en-GB 2022-01-17

      PDF
      3,00 MB
      Imagem Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (PT, 2022-01), easy link | Hager Portugal

      Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (PT, 2022-01), easy link

      Guia de Aplicação pt-PT 2022-01-17

      PDF
      3,06 MB
      Imagem Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (PT, 2022-01), easy link | Hager Portugal

      Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (PT, 2022-01), easy link

      Guia de Aplicação pt-PT 2022-01-17

      PDF
      3,06 MB
      Imagem Application description ETS for 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Push Button (EN, 2021-10) | Hager Portugal

      Application description ETS for 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Push Button (EN, 2021-10)

      Guia de Aplicação en-GB 2021-10-12

      PDF
      3,20 MB
      Imagem Application description ETS for 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Push Button (PT, 2021-11) | Hager Portugal

      Application description ETS for 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Push Button (PT, 2021-11)

      Guia de Aplicação pt-PT 2021-11-25

      PDF
      3,23 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade International 2022-11-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2022-11-22

      PDF
      323,59 kB
      Imagem Declaração de conformidade International 2023-02-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2023-02-22

      PDF
      318,66 kB
      Imagem EU Declaration of Conformity | Hager Portugal

      EU Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade en-US 2026-01-28

      PDF
      432,75 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A