B.IQ - etiquetas 1-2-3 teclas 75900080

EAN
4011334257431
Quantidade
100 PCEs
Grupo
25
Preço
9,95 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade
    5.7 mm
  • Altura
    85 mm
  • Largura
    151.6 mm
Identificação
  • Série de design principal
    B.IQ
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA