The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • 75900032
    EAN
    4011334294764
    Quantidade
    1 Uni.

    TS Sensor - adaptador KNX ou relé 75900032

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    TS Sensor - adaptador KNX ou relé

    75900032

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • N.º de circuitos de entrada
      8
    Cone­ti­vi­dade
    • Sistema bus RF KNX
      Não
    Equi­pa­mento
    • Tensão de sinal externa neces­sária
      Sim
    • Frequência RF bidi­re­ci­onal
      Não
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Encas­trar
    Ilumi­nação
    • Controlo de LED
      Sim
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Tensão
    • Tensão de entrada
      8 - 30 V
    • Tipo de alimen­tação de tensão
      DC
    Dimen­sões
    • Altura
      46 mm
    • Profun­di­dade
      12 mm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration 75900032
    PDF
    Hager Relatório de RoHS 75900032
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 75900032 | Hager Portugal

      Imagem do produto 75900032

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 75900032 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 75900032

      TS Sensor - adaptador KNX ou relé

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual for 75900032 - Adapter for KNX and relay (EN, 2007-03) | Hager Portugal

      Manual for 75900032 - Adapter for KNX and relay (EN, 2007-03)

      Manual de instalação en-GB 2020-01-01

      PDF
      119,62 kB
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaration of Conformity | Hager Portugal

      Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade International 2021-01-27

      PDF
      172,65 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A