S.1/B.x - BP KNX 5 tec+termst., ant alu 75665785

EAN
4011334284826
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
Preço
390,09 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Encastrada
Funções
  • Com controlador de temperatura ambiente
    Sim
  • função
    para funções interruptor, botão de pressão, reóstato, estores e termóstato ambiente, com função de protecção de válvula
  • temporizadores
    com temporizador de temperatura da divisão
  • modo de operação
    modos de funcionamento do controlador: conforto, standby, noite e modo protecção contra frio/calor
Compatibilidade
  • extensão
    conjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação
Comandos e indicadores
  • Com indicação LED
    Sim
  • reduzir a intensidade da luz
    diminuição de intensidade luminosa na área
  • Número de teclas
    5
  • operação
    conceito de funcionamento de persiana curta-longa-curta e longa-curta parametrizável, operação de um botão de pressão para ligação, pressão, estores e redução da intensidade da luz
  • Indicação / visor
    visualiz. modo de funcionam., bloqueio controlador, temperat. amb./exterior, hora (necess. relógio), Visor LC com símbolo apresentado
  • botão / botão de pressão
    com 2 botões de função de visor adicional
Conectividade
  • codificação
    com bloqueio para crianças
Dimensões
  • Medida do porta-etiqueta (L X A)
    52.3 x 15.6 mm
  • Altura
    15.6 mm
  • Largura
    55.8 mm
Medição
  • codificador
    codificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte
Ecrã
  • Com ecrã
    Sim
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da etiqueta
    217,217,217
  • Color independiente de las líneas de diseño
    para antracite e alumínio
  • Cor
    outro
  • Cor RAL
    RAL 7021 - Cinzento escuro
  • Material
    termoplástico
  • Designação técnica de materiais
    Papel
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Gestão de iluminação LED
  • LED
    com LED de operação branco e 10 LED de estado vermelhos
Ligação
  • acoplador de bus
    para unidade de acoplamento de bus de embutir
Configurações
  • parametrização
    sensor de presença parametrizável para aumento de conforto, operação de dois botões e botão único de pressão parametrizável, menu do display programável para o cliente final
  • programar
    programável com ETS2 a partir de V1.2a
Elementos fornecidos
  • Ligação ao bus incluída
    Não
Equipamento
  • Número de pontos de actuação
    12
  • Com proteção em desmontagem / anti-roubo
    Sim
  • Tipo de configuración
    Beschriftungsfeld(er) - Folie
  • Tipo de produto:
    tipo de produto: botão de pressão 5x
  • aquecimento
    para modo de aquecimento e/ou arrefecimento com/sem psso auxiliar
  • controlo
    para controlo contínuo (PI) ou accionado (2 pontos) de máx. 2 circuitos de controlo, parâmetro de controlo para pré-regulação de unidade aquecimento/arrefecimento, para controlo de sala individual
Utilização
  • _empty_
    Porta-etiquetas
Software
  • Actualização
    com Flash-Controller
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • protecção
    com protecção anti roubo
  • alarme
    telegrama de alarme após desconexão da unidade de acoplamento de bus 1 bit ou 1 byte
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…45 °C
  • temperatura
    medição da temperatura por meio de sensor interno e/ou externo com formação de valor médio
  • Clase de eficiencia energética
    IV (2%)
Identificação
  • Aplicações
    KNX - sistemas operacionais
  • família de produtos:
    família de produtos: botão de pressão
  • Série de design principal
    KNX - Berker S.1/B.3/B.7
  • Série
    KNX, Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA