![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Q.1 - BP KNX 5 teclas+termóst., branco 75665729
EAN
4011334315551
Quantidade
1 Uni.
Grupo
23
469,48 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoEncastrada
Funções
-
Com controlador de temperatura ambienteSim
-
cenários de iluminaçãorecuperação, ajuste e armazenamento de 8 cenários de iluminação
-
temporizadorescom temporizador de temperatura da divisão
Compatibilidade
-
extensãoconjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação
Comandos e indicadores
-
Com indicação LEDSim
-
Número de teclas5
-
operaçãooperação de um botão de pressão para ligação, pressão, estores e redução da intensidade da luz
Dimensões
-
Medida do porta-etiqueta (L X A)56.4 x 17 mm
-
Altura123.6 mm
-
Largura70.9 mm
Medição
-
codificadorcodificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte
Ecrã
-
Com ecrãSim
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sériebranco polar
-
Cor RALRAL 9010 - Branco puro
-
Materialtermoplástico
-
Designação técnica de materiaisPapel
-
Aparência da superfícieaveludado
-
Tipo de tratamento da superficielacado
Configurações
-
Modos de configuração possíveissystem
-
parametrizaçãooperação de dois botões e botão único de pressão parametrizável
Elementos fornecidos
-
Ligação ao bus incluídaSim
Equipamento
-
Número de pontos de actuação12
-
Com proteção em desmontagem / anti-rouboSim
-
Tipo de configuraciónBeschriftungsfeld(er) - Folie
-
controlopara controlo de sala individual
Utilização
-
_empty_com porta-etiquetas
Software
-
Actualizaçãocom Flash-Controller
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
-
protecçãocom protecção anti roubo
-
alarmetelegrama de alarme após desconexão da unidade de acoplamento de bus 1 bit ou 1 byte
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5…45 °C
-
Clase de eficiencia energéticaIV (2%)
Identificação
-
AplicaçõesKNX - sistemas operacionais
-
família de produtos:família de produtos: botão de pressão
-
Série de design principalKNX - Berker Q.1/Q.3
-
SérieKNX, Berker Q.1
Instruções
-
Texto de indicaçãoFolhas de porta-etiqueta em separado disponíveis, ref. 9498 31 03.
Documentos
-
Imagem do produto
-
Base de dados de produtos KNX
KNX plugin for 7566xx - Push-button with thermostat (V104)
EXE7 MB -
Declaração de conformidade
PDF253 KBPDF256 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências