Q.x - BP KNX 3 teclas+termóst., antr 75663726

EAN
4011334384465
Quantidade
1 Uni.
Grupo
23
Preço
394,74 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Encastrada
Funções
  • Com controlador de temperatura ambiente
    Sim
  • função
    para funções interruptor, botão de pressão, reóstato, estores e termóstato ambiente, com função de protecção de válvula
  • cenários de iluminação
    recuperação, ajuste e armazenamento de 8 cenários de iluminação
  • temporizadores
    com temporizador de temperatura da divisão
  • modo de operação
    modos de funcionamento do controlador: conforto, standby, noite e modo protecção contra frio/calor
Compatibilidade
  • extensão
    conjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação
Comandos e indicadores
  • Com indicação LED
    Sim
  • reduzir a intensidade da luz
    diminuição de intensidade luminosa na área
  • Número de teclas
    3
  • operação
    operação de um botão de pressão para ligação, pressão, estores e redução da intensidade da luz, conceito de funcionamento de persiana curta-longa-curta e longa-curta parametrizável
  • Indicação / visor
    Visor LC com símbolo apresentado, visualiz. modo de funcionam., bloqueio controlador, temperat. amb./exterior, hora (necess. relógio)
  • botão / botão de pressão
    com 2 botões de função de visor adicional
Conectividade
  • codificação
    com bloqueio para crianças
Dimensões
  • Medida do porta-etiqueta (L X A)
    56.4 x 26.8 mm
  • Altura
    123.2 mm
  • Largura
    70.8 mm
Medição
  • codificador
    codificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte
Ecrã
  • Com ecrã
    Sim
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da etiqueta
    217,217,217
  • Cor da série
    antracite
  • Cor RAL
    RAL 7021 - Cinzento escuro
  • Material
    termoplástico
  • Designação técnica de materiais
    Papel
  • Aparência da superfície
    aveludado
  • Tipo de tratamento da superficie
    lacado
Gestão de iluminação LED
  • LED
    com um LED de operação branco e 6 LED`s de estado de cor laranja
Configurações
  • Modos de configuração possíveis
    system
  • parametrização
    operação de dois botões e botão único de pressão parametrizável, sensor de presença parametrizável para aumento de conforto, menu do display programável para o cliente final
  • programar
    programável com ETS2 a partir de V1.2a
Elementos fornecidos
  • Ligação ao bus incluída
    Sim
Equipamento
  • Número de pontos de actuação
    8
  • Com proteção em desmontagem / anti-roubo
    Sim
  • Tipo de configuración
    Beschriftungsfeld(er) - Folie
  • Tipo de produto:
    tipo de produto: botão de pressão 3x
  • aquecimento
    para modo de aquecimento e/ou arrefecimento com/sem psso auxiliar
  • controlo
    para controlo de sala individual, para controlo contínuo (PI) ou accionado (2 pontos) de máx. 2 circuitos de controlo, parâmetro de controlo para pré-regulação de unidade aquecimento/arrefecimento
Utilização
  • _empty_
    com porta-etiquetas
Software
  • Actualização
    com Flash-Controller
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • protecção
    com protecção anti roubo
  • alarme
    telegrama de alarme após desconexão da unidade de acoplamento de bus 1 bit ou 1 byte
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…45 °C
  • temperatura
    medição da temperatura por meio de sensor interno e/ou externo com formação de valor médio
  • Clase de eficiencia energética
    IV (2%)
Identificação
  • Aplicações
    KNX - sistemas operacionais
  • família de produtos:
    família de produtos: botão de pressão
  • Série de design principal
    KNX - Berker Q.1/Q.3
  • Série
    KNX, Berker Q.1
Instruções
  • Texto de indicação
    Folhas de porta-etiqueta em separado disponíveis, ref. 9498 30 02.
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA