Sensor KNX CO2, Tª e humid., K.x, alu 75441371
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
-
Consumo de corrente do bus transferência de dados12,50 mA
-
Possibilidade de serviço em paraleloNão
-
Com operação localNão
-
CorAlumínio
-
Código RAL9006
-
Índice de proteção IPIP20
-
Temperatura de funcionamento-5 - 45 °C
-
Classe de eficiência energéticaIV (2%)
-
Tensão de funcionamento do bus21 - 32 V
-
FunçãoFunções de entrada binária: comutação, regulação de intensidade da luz, estore, codificador, unidade de extensão de cenário de iluminação, As entradas binárias podem ser bloqueadas durante a operação
-
TemperaturaÉ sinalizado um alarme quando o ponto de condensação é atingido para evitar a formação de bolor, por exemplo, em tetos de refrigeração ou em marquises
-
Modo de instalaçãoSem garras de expansão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto 75441371
Sensor KNX CO2, Tª e humid., K.x, alu
PDF -
Manual de instalação
Manual for 754413xx - KNX CO2 sensor (EN, 2015-07)
Manual de instalação en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF1,05 MB -
Base de dados de produtos KNX
ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX CO2 Sensor
Base de dados de produtos KNX International 2020-01-01
VD55,47 MB -
Guia de Aplicação
Application description ETS for KNX CO2 sensor (EN, 2016-02)
Guia de Aplicação en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF5,81 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB, de-DE 2021-11-02
PDF218,01 kB